製品の公開
Slidingdoor quad UPVC-ALU Internorm KS430 C
Slidingdoor quad UPVC-ALU Internorm KS430 C
Slidingdoor quad UPVC-ALU Internorm KS430 C
Slidingdoor quad UPVC-ALU Internorm KS430 C
Slidingdoor quad UPVC-ALU Internorm KS430 C
    Internorm

    Slidingdoor quad UPVC-ALU Internorm KS430 C

    Google翻訳”,

    明るく光あふれるお部屋は、ご家族が快適に過ごせる空間を演出します。ガラス張りの大きな領域は、壁を越えてリビングエリアを拡張します。それらは空間の感覚を生み出し、途切れることのない外の景色を提供します。

    リフト & スライド ドアを固定窓ガラスと組み合わせると、要求に応じてダミー サッシで利用できる大きな窓ガラスになります。コンフォート ドライブ - リフト & スライド ドアの開閉に便利な電動ドライブ。

    断熱材 W/(m²K)

    Uw 0.64 まで

    dB単位の遮音

    33~43まで

    安全

    RC1N、RC2まで

    コンフォートドライブ

    ヒント

    Internorm HS 330 および KS 430 リフト & スライド ドアは、ご要望に応じてコンフォート ドライブもご利用いただけます。電気駆動により、リフトとスライドドアの開閉が便利になり、スマートホームシステムに統合できます。

    仕様
    • Dimensions (in mm)

      Frame construction depth

      200/203

      Sightline frame/sash

      169

      Sightline flying mullion (2 sashes)

      176

    技術仕様
    • Unique refInternorm_lift-sliding-door_KS-430_modell-c
    • コレクションセットUPVC-ALU Internorm
    • コレクションKS430
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Glass doors
    • UNSPSC30171501
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 32 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Glass Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 23 13
    • OmniClassタイトルSliding All Glass Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors