製品の公開
Window single UPVC-ALU Internorm KF410 1
Window single UPVC-ALU Internorm KF410 1
Window single UPVC-ALU Internorm KF410 1
Window single UPVC-ALU Internorm KF410 1
Window single UPVC-ALU Internorm KF410 1
    Internorm

    Window single UPVC-ALU Internorm KF410 1

    5つ星のうち4.44.4(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    クラシックな白のプラスチック製であろうと、耐候性に優れたアルミニウム製の外装であろうと、KF 410 は常に正しい選択です。フレームとサッシのスクエアなデザインがホームピュアデザインスタイルの造りにマッチ。新しい I-tec Insulation テクノロジーのおかげで、フレームは完全に断熱され、断熱性が大幅に向上しています。 I-tec Ventilation もこのウィンドウに統合できます。この革新的な換気システムは、十分な新鮮な空気と完璧な室内環境を 24 時間保証します。


    断熱材 W/(m²K)
    0.62まで

    dB単位の遮音
    34 ~ 47 まで

    安全
    RC1N、RC2まで

    ロック
    隠した

    仕様
    • Dimensions (in mm)
      Frame construction depth
      90
      Sightline frame/sash
      113
      Sightline flying mullion (2 sashes)
      133
      Sightline mullion (2 sashes)
      187

    技術仕様
    • Unique refInternorm_window_KF410_modell-1_modell-30
    • コレクションセットUPVC-ALU Internorm
    • コレクションKF410
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-15
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95
    • Uniclass2015詳細Window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 53 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlastic Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 17
    • OmniClassタイトルPlastic Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows