製品の公開
Powder coating Steel Blue Gray 715 12212I
Powder coating Steel Blue Gray 715 12212I
Powder coating Steel Blue Gray 715 12212I
    Interpon EMEA

    Powder coating Steel Blue Gray 715 12212I

    Google翻訳”,

    Interpon D アノード低放射率コレクション:スチールブルーグレー 715 12212I

    建築用超耐久性粉体塗料

    コレクション・アノディックは、陽極酸化処理を施したカラーバリエーションを取り揃えた限定シリーズです。魅力的なマット仕上げとメタリック仕上げは、陽極酸化アルミニウムに代わる優れた選択肢となります。

    耐候性に優れ、長期保証付き。本物の陽極酸化処理に比べて環境への影響は最小限。陽極酸化アルミニウムに比べて修理がはるかに容易。

    過酷な気候条件にも耐えうるよう設計された、超耐久性製品シリーズ。窓やドアシステム、ルーバー、手すり、その他商業ビルの外装金属部分など、建築外装用アルミニウム製品の保護と美観向上を目的としています。

    Collection Anodicは、Low-E技術を採用し、バイオ由来の原材料を使用することで、サプライチェーン全体における持続可能性目標を様々な形で支援しています。

    • 低温での硬化(従来の粉体塗装よりも30 低い温度)
    • より速いライン速度での硬化
    • 製品の二酸化炭素排出量を最大40%削減

    認定施工業者による施工の場合、最長25年間の保証付き。環境製品宣言(EPD)による裏付けがあります。

    詳細については、architectural.Interpon.comをご覧ください。

    画面上の色に関する注意点:

    画面上の色や質感は、できる限り製品に近いものにするよう努めております。しかしながら、色や質感の完全な一致を保証することはできません。本ウェブサイトに掲載されている画像および情報は、契約上の拘束力を持つものではありません。色、光沢度、メタリック効果、質感の表現は技術的な制約があり、画面やプリンターのキャリブレーションパラメータによって異なります。

    弊社製品の用途については、技術資料をご参照いただくか、お近くのアクゾノーベル代理店までお問い合わせください。

    仕様
    • The Anodic Collection meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

      Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

    技術仕様
    • Unique refAKZ010073
    • コレクションセットAnodic
    • コレクションAnodic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ