製品の公開
Powder coating Sumela Y2208I
Powder coating Sumela Y2208I
Powder coating Sumela Y2208I
    Interpon EMEA

    Powder coating Sumela Y2208I

    Google翻訳”,

    インターポン・フトゥーラ・コレクション:スメラ Y2208I

    建築用超耐久性粉体塗料Futura 2026-2029コレクションは、表現力豊かな仕上げ、高度なテクスチャ、そして建築環境に対する新たなビジョンを融合させた製品です。建築における色の未来を示すように設計されたFuturaは、建築家やデザイナーに、今後何十年にもわたって楽しめる、仕事、レジャー、リラクゼーションのためのトレンド感のある空間を創造するための現代的なツールキットを提供します。窓やドアシステム、クラッディング、ルーバー、手すりなど、建築用外装アルミニウム用途を保護し美しくするために設計されたFuturaは、優れた耐候性、光沢保持性、色安定性を提供する超耐久性技術を採用しており、認定施工業者による施工の場合、最大25年の保証が付いています。Futuraはまた、製品のカーボンフットプリントを最大40%削減するバイオ由来の原材料を使用しており、環境製品宣言(EPD)によって裏付けられています。詳細については、architectural.Interpon.com をご覧ください。画面上の色に関する注意:画面上の色と仕上げは、製品にできる限り近いものにするよう努めております。しかしながら、色と仕上げの完全な一致を保証することはできません。このウェブサイトに掲載されている画像および情報は、契約上の拘束力を持つものではありません。色、光沢レベル、メタリック効果、質感の表現は技術的な制約があり、画面やプリンターのキャリブレーションパラメータによって異なります。製品の用途については、技術資料を参照するか、お近くのアクゾノーベル代理店にお問い合わせください。
    仕様
    • Futura meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

      Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

    技術仕様
    • Unique refAKZ030018
    • コレクションセットFutura
    • コレクションFutura
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-29
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ