製品の公開
Powder coating Silver C01 Y2M34I
Interpon EMEA

Powder coating Silver C01 Y2M34I

Google翻訳”,

インターポン D プレシス ウルトラ マット コレクション: シルバー C01 Y2M34I

建築用の超耐久性粉体塗装

Interpon の新しい Précis Ultra Matt は光に足を踏み入れ、建築表面に輝きと発光をもたらす超マット仕上げの表面を作成します。

新しいコーティングは、より微細な雲母効果をもたらし、超マットな表面が光の反射に応じて外観を変えることを可能にし、建築家に素晴らしい見た目だけでなく、驚くべきレベルの超耐久性も提供する仕上げを提供します。

当社の非常に耐久性の高いシリーズは、厳しい気候に耐えられるように作られています。商業ビルの窓やドアシステム、ルーバー、手すり、その他の外装金属機能などの建築外装アルミニウム用途を保護し、美化するように設計されています。

認定されたアプリケーターによって適用された場合、最長 25 年間の保証が適用されます。環境製品宣言 (EPD) によって裏付けられています。

詳細については、architecture.Interpon.com をご覧ください。

画面上の色についての注意:

画面の色と仕上げをできるだけ製品に近づけるように努めています。ただし、色や仕上げが正確に一致することを保証することはできません。このウェブサイトに含まれる画像および情報には契約上の拘束力がありません。色、光沢レベル、メタリック効果、テクスチャの表現はテクノロジーによって制限され、スクリーンやプリンターのキャリブレーション パラメーターによって異なります。

当社製品のアプリケーションについては、当社の技術文書を参照するか、最寄りのアクゾノーベル代理店にお問い合わせください。

仕様
  • The Précis Ultra Matt Collection meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

    Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

技術仕様
  • Unique refAKZ050000
  • コレクションセットPrécis Ultra Matt
  • コレクションPrécis Ultra Matt
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-18
  • エディション1
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ