製品の公開
Interpon D2525 Anodic Mid Bronze
Interpon South Asia

Interpon D2525 Anodic Mid Bronze

Google翻訳”,

Interpon D2525は、建築の最終用途の広い範囲のために特別に設計された超耐久性ポリエステル粉体塗装です。 Interpon D2525は、アルミニウム、鋼、亜鉛メッキ鋼、およびその他の金属基板に使用できます。InterponPowder Coatings Australiaが概説している、適切な準備および仕上げシステムと組み合わせて使用できます。 Interpon D2525は、AS3715を超え、AAMA2604の外装性能以上のトップコート性能保証を提供します。

アルミニウムの場合:Interpon D2525は、25年間のフィルムの完全性と、15年間の色と光沢の保持を保証します。

鋼および亜鉛メッキ鋼の場合:Interpon D2525は、15年間のフィルムの完全性と、15年間の色および光沢の保持保証を提供します。

詳細については、Interpon Powder Coatings Australia(1800 630 516)にお問い合わせください。

仕様
  • Coating:Interpon D2525

    Description: Ultra Durability Polyester Powder Coat

    Preparation: As Per Interpon Approved Applicator Guidelines*

    Application: Electrostatic Deposition

    Cure: As Per Interpon D2525 Technical Data Sheet

    DFT: Min 60 microns (C1-C3 ) For Coastal or Industrial Applications (C4, C5-M,C5-I) Min. 70 microns

    *Allcomponents must be prepared and applied in accordance with the preparationrecommendations of Interpon Powder Coatings Australia and applied by anInterpon D Gold or Platinum Approved Powder Coater.

    Perforated Panel Note: For perforated and expanded metal panels and cladding there are
    specific preparation and application recommendations.

    For further Information,
    contact Interpon Powder Coatings Australia on 1800 630 516.

    .

技術仕様
  • Unique refYY294A
  • コレクションセットPowder Coatings
  • コレクションInterpon D2525 Ultra Durable Powder Coat
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-03-04
  • エディション1
  • 奥行き(mm)1
関連
  • 設計国オーストラリア
  • 製造国オーストラリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC名称Finishing materials and products
  • UNSPSC301519
  • Uniclass2015コードPr_35_31_68_66
  • Uniclass2015詳細Powder coatings
  • OmniClassNumber23-15 21 00
  • OmniClassタイトルSurface Applied Coatings

対応地域

オセアニア