製品の公開
Classic Kit Pergola System

Classic Kit Pergola System

Google翻訳”,

製品概要

INTEXセルラーPVCパーゴラシステムは、住宅や商業施設の屋外リビングスペース向けに、高性能かつメンテナンスの手間がかからない建築的な日よけソリューションを提供します。高品質のセルラーPVCを内部構造のアルミニウムとスチールで補強したINTEXパーゴラは、腐食、反り、割れ、虫害のリスクなしに、伝統的な木製建具の時代を超えた美しさと洗練されたディテールを実現します。強風や厳しい海岸環境にも耐えるように設計されたこれらのシステムは、標準キットに加え、完全にカスタマイズ可能なスパンと構成で提供されます。

主な特徴とメリット

  • 構造的完全性:内部に高強度アルミニウムと構造用鋼のインサートを補強材として使用することで、たわみやねじれを起こさずに長スパンを支えることができます。
  • メンテナンスの手間が少ないセルラーPVC:湿気、腐敗、シロアリ、カビによる劣化に強く、頻繁な塗り替え、着色、高額な維持管理が不要です。
  • 設計された耐風性:厳格な構造基準を満たすように設計・製造されており、沿岸部や強風環境に最適です。
  • カスタム構成と標準構成:梁のスパン、垂木の間隔、テール形状、柱のスタイルをカスタマイズできる、付属型または独立型のデザインをご用意しています。
  • すっきりとした建築的なディテール:シャープでくっきりとした木工ライン、装飾的な端部(スクロール、ベベル、クラフトマンなど)、および隠された構造用留め具が特徴です。
  • 塗装済み仕上げ:標準の鮮やかな白色仕上げで、塗装は不要ですが、100%アクリルラテックス塗料(LRV ≥ 55)で塗装して、お好みのカラーパレットに仕上げることも可能です。

アプリケーション

  • 商業用屋外ダイニング&ホスピタリティスペース
  • リゾートのプールデッキと屋外ラウンジ
  • 高級住宅用パティオ&裏庭構造物
  • 集合住宅向け屋上アメニティ施設および共用中庭
仕様
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Product Line: Pergola & Trellis Systems
    • Material Composition: Cellular PVC Shell with Heavy-Duty Internal Structural Aluminum/Steel Core
    • Structure Options: Freestanding or Structure-Attached (Wall-Mounted)
    • Tail Profile Styles: Scroll, Bevel, Craftsman, Square, and Custom Millwork Profiles
    • Column Compatibility: Compatible with INTEX Cellular PVC Columns, Structural Newels, or Wrap Systems (5"x5" to 12"x12"+)
    • Fasteners & Connectors: Concealed structural stainless steel and hot-dipped galvanized mounting hardware
    • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
    • Code Compliance: Meets International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) wind load and structural requirements
技術仕様
  • Unique refclassic-kit-pergola-system
  • コレクションセットPergola & Trellis Systems
  • コレクションPergolas
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - パーゴラ