製品の公開
Dartmouth Chamfered Baluster

Dartmouth Chamfered Baluster

Google翻訳”,

製品概要

INTEX Dartmouth押出成形手すりシステムは、時代を超越したクラシックな木工美と最新のエンジニアリングを融合させた製品です。頑丈なアルミニウム補強コアを100%押出成形セルラーPVC外装で覆ったDartmouthシステムは、腐食、膨張、錆びの心配なく、商業施設レベルの優れた強度を実現します。平らな場所と階段の両方に対応し、洗練されたマット仕上げ、隠し金具、そして広大なデッキ、ポーチ、バルコニーへの設置において建築基準を満たす長スパン性能を備えています。

主な特徴とメリット

  • 業務用グレードの強度:一体型の高耐久性アルミニウムコアを採用し、建築基準法に準拠した最大12フィートのスパンをサポートします。
  • メンテナンスの手間が少ないセルラーPVC:腐食、ひび割れ、剥がれ、吸湿がなく、長期的なメンテナンスコストを大幅に削減します。
  • 隠しファスナーシステム:ステンレス製の金具を隠して使用することで、ネジや錆び跡が露出することなく、すっきりとした継ぎ目のない仕上がりを実現します。
  • 多彩な形状:尖った形状(クラシックな木製デザイン)と、平らな「飲み物に優しい」トップレールキャップ形状の両方をご用意しています。
  • 塗装準備完了仕上げ:標準仕様では、塗装不要の鮮やかな白色マット仕上げですが、100%アクリルラテックス塗料(LRV ≥ 55)で塗装することも可能です。
  • カスタマイズオプション:様々な充填材(角型手すり子、ガラスパネル、水平充填材、ルーバー)に対応し、社内でのカスタム半径加工も可能です。

アプリケーション

  • 商業用デッキおよび集合住宅用バルコニー
  • 高級住宅用ポーチ&デッキ
  • 沿岸部の物件と厳しい気候環境
  • 歴史的建造物の改修と伝統的な建築デザイン

仕様
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Series: Dartmouth Extruded Rail System (RS35 Series)
    • Material Composition: 100% Extruded Cellular PVC with Heavy-Duty Aluminum Reinforcement Core
    • Rail Profile Options: RS35350 (Flat Top Cap / Beverage Friendly) and RS35400 (Peaked Profile)
    • Rail Widths: 3-5/8" and 4" options
    • System Heights: Standard 36" and 42" finished rail heights
    • Section Lengths: Available in standard 6', 8', 10', and 12' kits (Level and Stair applications)
    • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
    • Fasteners: Completely concealed 300-series stainless steel hardware with crush blocks
    • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
    • Code Compliance: International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) compliant up to 12' level spans (certified via CCRR)
技術仕様
  • Unique refdartmouth-chamfered-baluster
  • コレクションセットRailing Systems
  • コレクションBalusters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
  • MasterFormat 2014 コード06 63 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlastic Railings
  • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
  • OmniClassタイトルRailing