製品の公開
Flat Panel Newel Post Wrap

Flat Panel Newel Post Wrap

Google翻訳”,

製品概要

INTEX押出成形ニューエルポストは、ポーチ、デッキ、バルコニーの手すりシステムに、高性能かつメンテナンスの手間がかからないソリューションを提供します。高品質のセルラーPVCを押出成形技術で製造したこれらのニューエルポストは、腐食、膨張、風雨による劣化の影響を受けずに、特注木材のような伝統的な美しさとシャープなディテールを実現します。商業施設や高級住宅へのシームレスな統合を念頭に設計されたINTEX押出成形ニューエルポストは、構造用木材や鋼鉄製の支柱にぴったりとフィットするように設計されており、建築美と構造的な完全性を両立させます。

主な特徴とメリット

  • 比類のない耐久性:高密度セルラーPVC製で、腐食、欠け、剥がれ、ひび割れ、吸湿の心配がありません。
  • メンテナンスの手間が少ない:湿気、紫外線、虫害に非常に強く、頻繁な塗り替えやシーリング作業が不要です。
  • 汎用性の高い統合性:標準的な構造柱(木製または鋼製)に巻き付けるように設計されているほか、専用のINTEX取り付け金具を使用して取り付けることもできます。
  • 塗装準備完了:プロジェクトのカラーパレット要件に合わせた100%アクリルラテックス塗料が塗布された状態で届きます。
  • 本格的な木工美学:シャープで洗練されたラインとクラシックなプロポーションが、伝統的な手作りの木工製品を再現しています。
  • 商業用および住宅用グレード: IRCおよびIBCに準拠したオプションで、集合住宅、商業施設、戸建住宅など、幅広い用途に対応します。

アプリケーション

  • 商業用バルコニーおよびポーチ
  • 集合住宅
  • オーダーメイドの一戸建て住宅と沿岸部の建築
  • 歴史的建造物の改修と現代的な伝統様式の外観
仕様
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Material: Extruded / Cellular PVC
    • Finish / Color: Standard White (Paintable with 100% Acrylic Latex, LRV ≥ 55)
    • Profile Options: Available in multiple sizes (e.g., 5"x5", 6"x6", 8"x8", custom nominal sizes)
    • Height Options: Standard heights (e.g., 38", 44", 48", 54", 108" sleeve lengths)
    • Core Compatibility: Accepts internal structural pipe mounts or 4x4 / 6x6 wood posts
    • Compliance & Code: IBC and IRC code compliant (when installed per manufacturer guidelines)
技術仕様
  • Unique refflat-panel-newel-post-wrap
  • コレクションセットNewels & Column Wraps
  • コレクションNewels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 柱
  • OmniClassNumber23-17 25 11 11 15
  • OmniClassタイトルPosts, Newel Posts, Pickets