製品の公開
Hampton Plain Square Baluster
Hampton Plain Square Baluster
Hampton Plain Square Baluster

    Hampton Plain Square Baluster

    Google翻訳”,

    製品概要

    INTEX Hampton押出成形手すりシステムは、大胆かつクラシックな3.5インチのフラットトップレール形状が特徴で、重厚感のある高級感あふれる外観を実現します。頑丈な内部アルミニウム補強コアを100%押出成形セルラーPVCで覆った構造により、Hamptonシステムは構造的な完全性と商業施設レベルの強度を提供します。腐食、膨張、ひび割れ、錆びに強く、高級住宅や集合住宅などの商業施設におけるポーチ、バルコニー、デッキなどの用途に最適な、メンテナンスの手間がかからないソリューションです。

    主な特徴とメリット

    • 大胆な木工プロファイル:幅広の3.5インチのフラットトップレールは、しっかりとした手すりの感触とクラシックな建築的な枠組みを提供します。
    • アルミニウム補強コア:高耐久性の内部アルミニウム補強材により、優れた構造性能と長スパンにおける安定性を実現します。
    • 隠しハードウェア統合:隠しステンレススチール製取り付けブラケットシステムにより、ネジが見えないすっきりとした外観を実現し、錆びによる汚れを防ぎます。
    • セルラーPVC構造:高性能な外装シェルは、湿度の高い沿岸環境でも、腐食、反り、ひび割れ、吸湿を起こしません。
    • カスタム充填材の汎用性:標準的な角型セルラーPVC手すり子、ガラス手すり子、ケーブル充填材、またはカスタムパネルインサートと互換性があります。
    • 塗装準備完了仕上げ:標準の鮮やかな白色マット仕上げは塗装不要ですが、100%アクリルラテックス塗料(LRV≧55)で仕上げることも可能です。

    アプリケーション

    • 集合住宅および商業施設のバルコニー
    • 高級住宅向けカスタムデッキ&ポーチ
    • 沿岸・海洋環境
    • 歴史的建造物の保存と伝統的な建築
    仕様
    • Technical Specifications

      • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
      • Series: Hampton Extruded Rail System (RS30 Series)
      • Material Composition: Extruded Cellular PVC with Heavy-Duty Internal Aluminum Core Reinforcement
      • Top Rail Profile: 3-1/2" Flat Top Profile
      • System Heights: Standard 36" and 42" finished railing heights
      • Section Lengths: Standard 6', 8', and 10' level and stair section kits (custom spans available)
      • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
      • Fasteners & Hardware: Concealed 300-series stainless steel hardware with crush blocks
      • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
      • Code Compliance: Meets International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) guardrail standards
    技術仕様
    • Unique refhampton-plain-square-baluster
    • コレクションセットRailing Systems
    • コレクションBalusters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • MasterFormat 2014 コード06 63 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlastic Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing