製品の公開
Liberty Glass Baluster
Liberty Glass Baluster
Liberty Glass Baluster
Liberty Glass Baluster
Liberty Glass Baluster
Liberty Glass Baluster

    Liberty Glass Baluster

    Google翻訳”,

    製品概要

    INTEXガラス製手すりシステムは、安全性と建築基準への準拠を維持しながら、パノラマビューと通気性を最大限に高める洗練された手すり充填材です。厚さ1/4インチの頑丈な強化安全ガラスで作られたこれらの垂直手すり子は、INTEXセルラーPVC製の上下レールシステム(Liberty、Hampton、Providence、Dartmouth、Nautilusシリーズを含む)にシームレスに統合されます。海岸沿いの環境、湖畔の別荘、商業施設のバルコニーに最適なこのシステムは、遮るもののないモダンな美観と、船舶用グレードの素材によるメンテナンスの手間がかからない耐久性を兼ね備えています。

    主な特徴とメリット

    • 遮るもののない眺望:透明な強化ガラス製の手すり子により、周囲の景観への視界を最大限に確保しながら、従来の垂直充填材による安全性も維持します。
    • シームレスなレール統合:上部と下部のレールには、ガラス製手すり子専用に設計された溝があらかじめ加工されているため、機械的な留め具、現場での加工、または目に見えるクリップは不要です。
    • 耐腐食性・耐候性:過酷な海岸環境下でも錆びたり、曇ったり、経年劣化したりすることなく耐えられるように設計されています。
    • 通気性の向上:垂直に配置されたガラス製の手すりは、安全なガードレールとしての役割を果たしながら、自然なそよ風を取り込むことができます。
    • メンテナンスの手間が少ない:一般的なガラスクリーナーで簡単に掃除でき、再塗装、着色、防錆処理の必要がありません。
    • マルチシステム互換性: INTEXの主要なセルラーPVCレールプロファイル全体にスムーズに統合できるように設計されており、統一感のあるサイトデザインを実現します。

    アプリケーション

    • ウォーターフロント&沿岸デッキシステム
    • 商業施設および住宅のバルコニー
    • 屋外ダイニング&ホスピタリティパティオ
    • 風光明媚な山岳地帯と田園地帯の邸宅
    仕様
    • Technical Specifications

      • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
      • Material: 1/4" Thick Heavy-Duty Tempered Safety Glass
      • Baluster Dimensions: 1/4" x 3-5/8" (or 4") profiles available in 31" (for 36" rail height) and 37" (for 42" rail height)
      • Packaging: Sold in packs of 5 balusters
      • System Height Compatibility: 36" and 42" finished railing heights
      • Section Lengths: Compatible with standard 6' and 8' level rail section spans
      • Rail Compatibility: Liberty, Hampton, Providence, Dartmouth, and Nautilus series pre-routed glass-ready rail sets
      • Installation Method: Drop-in channel mounting (no exposed screws or metal clips)
      • Application Scope: Level guardrail installations (commercial & residential)
      • Code Compliance: Meets IRC and IBC safety standards for tempered architectural glass infills
    技術仕様
    • Unique refliberty-glass-baluster
    • コレクションセットRailing Systems
    • コレクションBalusters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • MasterFormat 2014 コード06 63 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlastic Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing