製品の公開
Nautilus Plain Square Baluster

Nautilus Plain Square Baluster

Google翻訳”,

製品概要

INTEX Nautilus商用押出成形手すりシステムは、最大限の構造性能と建築基準への準拠が求められる大規模な商業施設、公共施設、集合住宅向けに特別に設計されています。堅牢な4.5インチのフラットトップレールプロファイルを特徴とするNautilusシステムは、100%押出成形セルラーPVC製の外装シェルと、高強度アルミニウム製の頑丈な内部コアを組み合わせています。このシステムは、たわみやたわみを起こすことなく、優れた長スパン性能を実現すると同時に、腐食や湿気による劣化を一切受けない、特注木材のようなクラシックで風格のある外観を提供します。

主な特徴とメリット

  • 際立った商業的特徴:幅4.5インチのしっかりとしたフラットトップレールは、堂々とした視覚的存在感と、飲み物を置きやすい便利な表面を提供します。
  • 最大構造耐荷重:長スパンにわたる厳しい商業荷重要件を満たすように設計された、厚肉アルミニウム製の内部コアで補強されています。
  • メンテナンスの手間が少ないセルラーPVC:腐食、ひび割れ、欠け、剥がれ、吸水性がなく、再塗装のサイクルをなくし、長期的な施設維持コストを削減します。
  • 隠し固定システム:ステンレス製の取り付け金具は完全に隠れるため、すっきりとした建築ラインを維持し、腐食による汚れを防ぎます。
  • 多様な充填材との互換性:標準的なセルラーPVC製角型手すり子、ガラス製手すり子、ケーブル充填システム、または装飾的なカスタムパネルに対応します。
  • 塗装準備完了仕上げ:工場出荷時の白色マット仕上げは塗装不要ですが、カスタムカラーマッチングのために100%アクリルラテックス塗料(LRV≧55)を使用できます。

アプリケーション

  • 複数世帯用バルコニーおよび共用エリア
  • 商業リゾート、ホテル、ホスピタリティ施設のパティオ
  • 市営遊歩道および公共のウォーターフロント構造物
  • 高級住宅のデッキと屋根付きポーチ
仕様
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Series: Nautilus Commercial Extruded Rail System (RS45 Series)
    • Material Composition: Extruded Cellular PVC Shell with Heavy-Gauge Internal Aluminum Reinforcement Core
    • Top Rail Profile: 4-1/2" Flat Top Profile
    • System Heights: Standard 36" and 42" finished railing heights
    • Section Lengths: Standard 6', 8', 10', and 12' level and stair section kits (custom spans available)
    • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
    • Fasteners & Hardware: Concealed 300-series stainless steel hardware with structural crush blocks
    • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
    • Code Compliance: Full International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) compliance for commercial guardrails
技術仕様
  • Unique refnautilus-plain-square-baluster
  • コレクションセットRailing Systems
  • コレクションBalusters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
  • MasterFormat 2014 コード06 63 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlastic Railings
  • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
  • OmniClassタイトルRailing