製品の公開
Raised Panel Column Wrap

Raised Panel Column Wrap

Google翻訳”,

INTEX Millwork SolutionsのセルラーPVCコラムラップを使えば、構造柱をエレガントで建築的に精緻な柱に変身させることができます。木製、スチール製、アルミニウム製の支柱に簡単に後付けできるように設計されたINTEXコラムラップは、継続的なメンテナンス、腐食、ひび割れ、虫害といった問題を気にすることなく、伝統的な木製建具のクラシックな外観を実現します。

高密度セルラーPVCで製造されたこれらの柱カバーは、優れた耐久性、耐湿性、および極端な気象条件に対する耐性を備えているため、ポーチの柱、玄関ポーチ、屋外リビングエリア、および商業施設のファサードに最適な選択肢となります。

主な特徴とメリット

  • セルラーPVC構造:腐食、反り、欠け、剥がれ、吸湿がなく、地面に接する場所や過酷な沿岸環境に最適です。
  • 簡単な設置: 2ピースまたは4ピースのインターロッキング式スナップ/マイター接合設計により、既存の構造支持柱の周囲に素早く継ぎ目のない設置が可能です。
  • 建築的な正確さ:シャープなエッジのディテールとすっきりとしたラインは、古典的な歴史的建造物や現代的な装飾の形状を忠実に再現しています。
  • メンテナンスの手間が少ない:保護のために塗装する必要は一切ありませんが、100%アクリルラテックス塗料(LRV 55以上)で簡単に塗装でき、どんなデザインにも合わせることができます。
  • 多彩な形状:テーパーのない正方形、テーパー付き、溝付き、凹型パネル、隆起型パネルなど、様々な建築様式に対応可能です。
  • 完全なトリムキット:オプションのキャピタルおよびベーストリムオプション(クラウン、ベッド、アストラルなどのディテールを含む)により、完全なカスタマイズが可能です。
技術仕様
  • Unique refraised-panel-column-wrap
  • コレクションセットNewels & Column Wraps
  • コレクションColumns
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 柱
  • MasterFormat 2014 コード06 44 39
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Posts and Columns
  • OmniClassNumber23-13 35 11 13 11
  • OmniClassタイトルColumns