製品の公開
Biba EDGY
Biba EDGY
Biba EDGY
Biba EDGY
Biba EDGY
Biba EDGY
Biba EDGY
Biba EDGY
Biba EDGY
Biba EDGY
    Intra lighting

    Biba EDGY

    Google翻訳”,

    小さな洗練

    単独でも、組み合わせても、洗練された雰囲気を演出できます。エレガントなレストラン、ミニマルなホテルロビー、北欧風のバー、都会的な店舗、あるいはご自宅のダイニングルームなど、Biba をぜひご検討ください。お好みに合わせてお選びいただけます。

    形と色を無限の可能性で組み合わせることで、シンプルで洗練されたものから、あなたのアイデアを自由に表現できる照明器具の構成まで、さまざまなものが生まれます。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 577 lm - 943 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90

      Optics: 30°, 55°

      Power: 7 W

      Installation: Suspended (S)

    技術仕様
    • Unique refBiba_EDGY
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションBiba
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)117
    • 幅(mm)79
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)