製品の公開
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
    Intra lighting

    Dawn Suspended

    5つ星のうち4.34.3(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    朝の光

    ドーンは、柔らかな早朝の光を愛するすべてのロマンチストにとって完璧な照明器具です。光源が中央にある他の照明器具とは異なり、ドーンは光源を縁の裏に隠し、まるで夜明けのような柔らかく均一な光だけを放ちます。

    Dawnは、一体型のフレーム、繊細なエッジデザイン、そして目立たない要素を一切排除した100%クリーンな内部構造など、エレガントなディテールを誇ります。電源ケーブルを目を引く要素にすることで細部にまでこだわった照明器具であり、ありふれた装飾品をユニークな照明体験へと昇華させる完璧な例です。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 1795 lm - 3643 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Power: 27 - 48 W

      Driver: Remote

      Installation: Suspended

    技術仕様
    • Unique refdawn_s
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションDawn
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)