製品の公開
Demi R HMP 2
Intra lighting

Demi R HMP 2

Google翻訳”,

「オフィスリバイバー」。

スペース配置の完全な柔軟性。とにかく、どこでも。

デミは、オフィスビル向けの高品質な照明ソリューションです。それは最大の効率とどこでも均一な照明を提供します。スペース配置の柔軟性を最大限に高める必要があるエリアや、最終的なレイアウトがまだわからないエリアに最適です。ユニバーサルランプ本体は、石膏ボードまたはモジュラー天井に取り付けることができ、内部空間の設計との最適な一致を保証します。

仕様
  • Installation: recessed (R).

    Light source: highflux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.

    Optic: satin silver coated aluminium louvre (HMP).

    Body: steel sheet, powder coated. 

    Advantages: low glare, low contrast, luminance control, tunable white light source. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI).

    Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

    IP protection: 20. 

    Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation, GST quick connector available on request.

技術仕様
  • Unique refdemi_R_hmp_2
  • コレクションセットGeneral
  • コレクションDemi
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スロベニア
  • 製造国スロベニア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000030
  • ETIM 名Accessories for lighting
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 00 00
  • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア
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
5つ星のうち4.0 4.0 (31)
5つ星のうち4.8 4.8 (9)
5つ星のうち4.3 4.3 (7)