製品の公開
Etea DI
Intra lighting

Etea DI

Google翻訳”,

「細部が違いを生む」

古典的なプラフォニエールは非常に馴染みがあり、それをどのように改善できるかを考えるのをやめる人はほとんどいません。どうして?

安すぎるように見えることと過剰に設計されていることの間に空きスペースがありました。不要なものをすべて取り除くことで、最も基本的な形状、優れた均一性、および改善されたモジュール性に到達しました。 Eteaはうまく設計されており、手頃な価格です。



仕様
  • Installation: ceiling, wall. 

    Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L70 B10. 

    Optic: opal polycarbonate diffuser. 

    Body: body and ring made from polycarbonate in different colour options. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). 

    IP protection: 43, 65. 

    Complete with: microwave movement sensor.

     

技術仕様
  • Unique refEtea_DI
  • コレクションセットGeneral
  • コレクションEtea
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)103
  • 幅(mm)285
関連
  • 主なマテリアルポリカーボネイト
  • 副マテリアルポリカーボネイト
  • 設計国スロベニア
  • 製造国スロベニア
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000030
  • ETIM 名Accessories for lighting
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 00 00
  • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア
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
5つ星のうち4.0 4.0 (31)
5つ星のうち4.8 4.8 (9)
5つ星のうち4.3 4.3 (7)