製品の公開
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
    Intra lighting

    Gyon RI

    Google翻訳”,

    「もっともっと」

    完全に柔軟で、広く適応でき、すべて効率的です。

    無限のラインの可能性はあなたが望むところまで行くことを可能にします。モジュール性のおかげで、ルミネアは好きなように設計でき、さまざまな方向に進むことができます。これは、Gyonで作成できるものの始まりにすぎません。卓越したパフォーマンスと特注の長さは、モジュラーソリューションに最適なレシピであり、可能な限り最高のフィット感と優れた最終結果を見つけることができます。ライトラインを組み合わせる方法は、当然のことながらあなた次第です。

    仕様
    • Installation: Recessed trim-less (RI). 

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. 

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR). 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALITD). 

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      IP protection: 44 (single version), 20 (line version).

    技術仕様
    • Unique refGyon-ri
    • コレクションセットLinear & Systems
    • コレクションGyon
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)68
    • 幅(mm)56
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)