製品の公開
Hunter RV
Hunter RV
Hunter RV
Hunter RV
Hunter RV
Hunter RV
Hunter RV
Hunter RV
Hunter RV
Hunter RV
    Intra lighting

    Hunter RV

    Google翻訳”,
    凹型のトリムレスまたは目に見えるトリムスポット「召喚状」。現代の小売店は均一にする余裕がありません。購入者の希望する反応を誘発するには、販売の可能性が高いセクションを適切な方法で強化する必要があります。ハンタースポットは、製品を際立たせ、望ましい全体的なブランド体験を生み出すのに役立つように設計されています。デザイン:Gigodesign
    仕様
    • Installation: recessed visible trim (RV). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: steel sheet housing with extruded aluminium frame, powder coated, many colour options. Orientation: tilt ±30°. Control gear: constant current driver - order separately.1 IP protection: 20.
    技術仕様
    • Unique refHunter_RV
    • コレクションセットSpots & Downlights
    • コレクションHunter
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)