製品の公開
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
    Intra lighting

    Hunter T

    Google翻訳”,
    スポットライト「召喚状」を追跡します。現代の小売店は均一にする余裕がありません。購入者の希望する反応を誘発するには、販売の可能性が高いセクションを適切な方法で強化する必要があります。ハンタースポットは、製品を際立たせ、望ましい全体的なブランド体験を生み出すのに役立つように設計されています。デザイン:Gigodesign
    仕様
    • Installation: track (T). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: aluminium, powder coated, many colour options. Orientation: rotation 360°; tilt 60°. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI,TD). TD version is supplied with push button. IP protection: 20. Accessories: (order separately): lighting track system, 3-phase selection. Complete with: 3-phase track adapter.
    技術仕様
    • Unique refHunter_T
    • コレクションセットSpots & Downlights
    • コレクションHunter
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)230
    • 幅(mm)133
    • 奥行き(mm)142
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    • 正味重量(kg)1.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)