製品の公開
Kalis RI
Kalis RI
Kalis RI
Kalis RI
Kalis RI
Kalis RI
Kalis RI
Kalis RI
Kalis RI
Kalis RI
    Intra lighting

    Kalis RI

    Google翻訳”,

    リトルブラックドレスのように、どんなシーンにも

    Kalis シリーズは非常に普遍的かつ柔軟であるため、同じ製品を繰り返し使用しても、プロジェクトで個性とオリジナリティを実現できます。

    無限のパターンを生み出すことを可能にする基本的な形状、合わせやすさ、そして丁寧にデザインされたディテールが、Kalis にお気に入りの 1 つになる可能性を与えます。

    仕様
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L80 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately (except Kalis 36). Find out more on the technical pages or online product configurator. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions. 

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      Power supply: 230V 50Hz.

    技術仕様
    • Unique refkalis_RI
    • コレクションセットLinear & Systems
    • コレクションKalis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)