製品の公開
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
    Intra lighting

    Kalis RV

    Google翻訳”,

    リトルブラックドレスのように どんなシーンにも

    Kalis ファミリーの範囲は非常に普遍的で柔軟です。
    同じ商品の繰り返しでも、個性
    プロジェクトでオリジナリティを発揮できます。

    の作成を可能にする基本的な形状
    無限のパターン、マッチする能力とその慎重さ
    設計された詳細は、カリスに可能性を与えます
    あなたのお気に入りの1つになります。

    仕様
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L80 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately (except Kalis 36). Find out more on the technical pages or online product configurator. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions. 

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      Power supply: 230V 50Hz.

    技術仕様
    • Unique refKalis_RV
    • コレクションセットLinear & Systems
    • コレクションKalis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)65
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)