製品の公開
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
    Intra lighting

    Lona RV

    Google翻訳”,

    ロナ – どこにでもフィット

    ラウンドは決して時代遅れになることはありません。

    Lonaはシンプルなプロダクトでありながら、空間をクリエイティブに活用することでオリジナリティを形にすることができます。さまざまなサイズと取り付け方法が用意されているため、Lona を組み合わせる方法はたくさんあります。

    溶け込みながらも目立ちやすいので、どんなインテリアにも合わせやすいです。特に無制限のスペースでは、ロナは広さの感覚を失うことなく焦点を追加します。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 971 lm - 10581 lm

      LED colour: 2700K CRI>80, 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 3000K CRI>90, 4000K CRI>90, Tunable white 2700-6500K

      Optics: Soft light prismatic optics (DPR), Satin opal diffuser (SOP)

      Installation: Recessed

    技術仕様
    • Unique refLona_RV
    • コレクションセットGeneral
    • コレクションLona
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)