製品の公開
Minus S
Minus S
Minus S
Minus S
Minus S
Minus S
Minus S
Minus S
    Intra lighting

    Minus S

    Google翻訳”,
    「リズムを作る、リズムを壊す」。プラスである唯一のマイナス。この家族の範囲は多くの役割を果たすことができます。さまざまな構成で配置されると、創造性の源になる可能性がありますが、整理された設定に配置されると、秩序と構造がもたらされます。 「ライトアラウンド」効果により、マイナスは低い天井スペースに新しい次元をもたらします。天井自体を照らすことにより、天井は視覚的に高くなり、はるかに高く見えます。デザイン:Gigodesign
    仕様
    • Installation: suspended (S). Light source: highflux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1.5m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    技術仕様
    • Unique refMinus_S
    • コレクションセットLinear & Systems
    • コレクションMinus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)