製品の公開
Pipes RI
Pipes RI
Pipes RI
Pipes RI
Pipes RI
Pipes RI
Pipes RI
    Intra lighting

    Pipes RI

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    「完全に反応する」!選択の問題として焦点を合わせます。さまざまな埋め込み型LEDスポットにより、効率とカスタマイズが実現します。パイプRは、色の組み合わせ、電源オプション、サイズの幅広い選択肢があり、個別にブレンドしたり、空間で目を引く要素になることができるスポットです。 「少ない」という概念は、デザイン自体やスペースの使用方法を超えています。 Pipes Rを非常に効率的で手頃な価格にするために、すべての製品コンポーネントが最適化されています。デザイン:Serge&Robert Cornelissen
    仕様
    • Optic: 15°, 20°, 24°, 27° HC, 30°, 37° HC, 40°, 43° HC, 55°, 56°, 60°, 62°

      Luminaire luminous flux: 390 lm - 6559 lm

      LED colour: 2700K, CRI>80, 3000K, CRI>80, 3500, CRI>80, 4000K, CRI>80, 2700K, CRI>90, 3000K, CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90, Alaska, Clear white, Dim to warm, Fresh rose, Plant white, Tunable white 2700-6500K, Warm crispy, Warm vivid

      Installation: Recessed trim-less (RI)

      Power: 4W

    技術仕様
    • Unique refPipes_RI
    • コレクションセットSpots & Downlights
    • コレクションPipes R
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)