製品の公開
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
    Intra lighting

    Pipes T 45 / 100 & TC 100

    5つ星のうち4.24.2(51 レビュー)
    Google翻訳”,

    トラックスポットライト

    その革新的なデザインは、抗いがたい魅力を放っている。

    シンプルな形状はニュートラルで汎用性が高く、どんな場所にも容易に馴染みます。多様な用途、妥協のない性能、そして高い効率性により、空間に注目を集め、特別な雰囲気を演出する力を持っています。

    この照明器具の前面デザインこそが、その独自性と他との違いを生み出しています。高い視覚的快適性を実現するため、反射板は内側に凹ませて配置されており、漏斗状の部分はコントラストを最小限に抑えるための移行ゾーンとして機能します。

    デザイン:セルジュ・コルネリッセン

    バージョン:

    • パイプ T 45 (直径:45 mm、高さ:164 mm)
    • パイプ T 100 (直径:100 mm、高さ:235 mm)
    • パイプ TC 100 (直径:100mm、高さ:140mm)
    仕様
    • Luminaire luminous flux: 581 lm - 3106 lm

      Optics: 15°, 20°, Zoom spot 21°-47°, 27° HC, 30°, 36°, 37° HC, 40°, 43° HC, 56°, 60

      Led colour: 927, 930, 935, 940, Alaska, Clear white, Fresh rose, Plant white, Tunable white 2700-6500K, Warm crispy, Warm vivid

      Driver: CASAMBI, DALI-2, FO, TD

    技術仕様
    • Unique refpipest
    • コレクションセットSpots & Downlights
    • コレクションPipes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-22
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)