製品の公開
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
    Intra lighting

    Pipes Tube Single S

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    「純粋な影響」。すべてのスペースには、興味深く、したがって貴重なものが必要です。パイプチューブは、スペースを拡張するためのものです。強い装飾要素として注目を集めています。それでも、その形は周囲に溶け込むほど単純です。さまざまなサイズと色により、構図を工夫し、あらゆる空間に個性を加えることができます。
    仕様
    • Installation: suspended (S). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metalized polycarbonate with lacquer finish. Body: aluminium, powder coated, many colour options, different luminaire heights. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1.5 m long power cable for S version. 3 m and 5 m suspension available on request.
    技術仕様
    • Unique refPipesTube_single_S
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションPipes Tube
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)