製品の公開
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
    Intra lighting

    Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting

    Google翻訳”,

    エコフレンドリー

    見た目に美しくない音響天井とは、もうおさらばです。Pyrymydは、様々なシーンやパーソナライズされたミクロな雰囲気を演出できる、先進的なオールインワン製品です。オフィスや広々としたオープンスペースに最適です。

    3Dエコフレンドリー吸音パネルは、100%リサイクル可能な繊維で作られており、反響に配慮した音響性能を保証します。そして何よりも、効率的で均一な光分布を実現します。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 902 - 1068 lm
      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: Dual Mode (5 DECO + 3 LFO)
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Optics: Acrylic glare-free LFO lens and satined prismatic lens dome for uniform light distribution

      Power: 12 W
      Material: Thermoformed acoustic felt
      Reaction to fire classification: B – s2 d0
      Installation: Suspended, Recessed trim-less

    技術仕様
    • Unique refpyrymyd-verso
    • コレクションセットAcoustic
    • コレクションPyrymyd
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-02-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)85
    • 幅(mm)598
    • 奥行き(mm)598
    関連
    • 主なマテリアル繊維フェルト
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)
    5つ星のうち4.2 4.2 (51)