製品の公開
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
    Intra lighting

    Zoe Z7

    5つ星のうち2.82.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    クリエイティブ。個性的。あなたのものです。

    5 つの異なる形状とトレンドのカラーパレットを自由に組み合わせて、手袋のようにあなたの希望に合うものを作りましょう。最高級の素材、グリーンテクノロジー、洗練された生産が一流のデザインに反映されており、この装飾要素に夢の雰囲気を作り出す機会を与えています。

    住宅、レストラン、ホテル、店舗のいずれを計画する場合でも、ゾーイはミニマルでスカンジナビアの影響を受けた都会的なインテリアの中に自分の居場所を見つけ、それを本当に美しいものに変えます。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 265 lm - 1067 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-power COB LED, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satined prismatic lens dome for uniform light distribution.

      Body: Aluminium, powder coated.

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately.

      Control gear: Constant current driver - order separately.

      Power supply: 150 - 350mA / 230V 50Hz.

    技術仕様
    • Unique refzoe_z7
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションZoe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)230
    • 幅(mm)86
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)