製品の公開
Meeter Workstation
Meeter Workstation
Meeter Workstation
    Intuit

    Meeter Workstation

    Google翻訳”,
    Meeter Workbayの落ち着いた壁は、最も重要な会話をまとめたり、集中して仕事に取り組む人を招き入れたりすることができます。忙しい職場の真ん中で、静かで落ち着いた空間が必要なのは誰もが経験することです。だからこそ、私たちはあなたにぴったりの集中ゾーンを作るお手伝いをします。Meeter Workbayのミニマルなデザインは、どんなオープンプランのオフィスにも簡単に取り入れることができ、必要なプライベートスペースを確保できます。
    仕様
    • Dimensions
      Length options: 165, 195 cm
      Height: 128 cm
      Width: 215 cm

      Frame
      Solid wood and plywood

      Seat & backrest
      Durable HR foam; fire retardant HR foam on request
      Fixed seat and back cushions

      Legs
      Solid oak, stained and varnished; anti-slip soles / Powder-coated metal: matt black RAL 9005; anti-slip soles; Plinth options of natural oak veneer, melamine, HP laminate

      Accessories
      Additional tables fo add functionality to the seating area
      Integrated electrical outlet
      Custom-made planter boxes to offer an organic touch of privacy

      Warranty
      10 years

    技術仕様
    • Unique refMeeter-Workbay
    • コレクションセットSeating
    • コレクションMeeter
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 副マテリアル合板
    • 設計国エストニア
    • 製造国エストニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)