Invacare Perfecto2 V酸素濃縮器は、最高のInvacare固定濃縮器ラインに経済的に追加されたものです。この5リットルのコンセントレーターは、小型、静音、軽量で、InvacareSenso2酸素センサーが標準装備されています。 Perfecto2 Vユニットには、市場をリードするInvacare Perfecto2コンセントレーターの優れた機能の多くが組み込まれています。これには、現代的で患者が好む外部デザインや色が含まれます。
仕様
寸法:23インチHx13インチWx12インチD
製品の重量:40ポンド。
出荷製品の重量:45ポンド
酸素:酸素
フロー:5 lpm
流量範囲:0.5-5 lpm
酸素純度:すべての流量で95.6パーセント-87パーセント
サウンドレベル:43DBA。
Amazon.comの機能として
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |