InvacareトレーサーEX2車椅子とT93HCPフットレストには、取り外し可能なデスクレングスのアームが付いています。20インチx 16インチには、半座席から床までの高さの位置を変えることができる2軸が装備されています。頑丈なシートインナーライナー、メンテナンスの少ない炭素鋼フレーム、交換可能なコンポーネントをInvacare 9000車椅子シリーズと組み合わせることで、この車椅子は長持ちし、耐久性のある車椅子のベンチマークを設定します。
仕様
色:銀の静脈
材質:炭素鋼
シート幅:20 "
シートの深さ:16 "
背もたれの高さ:16 "
全高:35。88インチ
寸法:折りたたまれた幅:13インチホイールの高さ:24 ";製品の耐荷重:250ポンド;出荷時の製品の重量:37ポンド*重量にはフロントリギングは含まれていません。
Amazon.comの機能として
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |