Invacare Tracer SX5車椅子、デスクレングスアームとヒールループ付きT93HCPコンポジットフットレスト、18 "シート幅、1193458は、カーボンスチールフレーム、シートとバックが伸びないようにする頑丈なインナーライナー、およびウレタンリアタイヤが取り付けられていることを特徴としています「フレックスなし」のホイール、Tracer SX5車椅子は長持ちするように作られています。デュアルアクスルにより、19.5インチからヘミシート、床の高さ17.5インチへの変換が可能です。デスクやテーブルに簡単に近づけることができます。14ゲージのクロスブレースが耐久性と強度を高めます。デュアルエンボス加工が補強を追加します。複合フットプレートとヒールループを備えたT93HCPヘミフットレストが含まれています。
Amazon.comの機能として
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |