製品の公開
ARPA 12_2 Vertical
ARPA 12_2 Vertical
    IRSAP

    ARPA 12_2 Vertical

    Google翻訳”,

    ARPA 12_2は、ARPA 12のダブルバージョンで、強い個性を持ち、より高い熱出力が求められる環境に最適です。細いチューブが連なり、ユニークで軽量な形状を形成します。高さは15種類、エレメント数は4~60個(偶数)、熱出力は84~3365ワットまでご用意しています。

    仕様
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with an 12 mm diameter
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
    技術仕様
    • Unique refARPA-12-2-V
    • コレクションセットIRSAP heat
    • コレクションModular Decorative
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators

    対応地域

    ヨーロッパ