製品の公開
FLECHE Électrique
IRSAP

FLECHE Électrique

Google翻訳”,

FLÈCHE Electricは、実用性と暖房ニーズの両方を満たします。シンプルで本質的なデザインのおかげで、どんな場所にも設置可能です。

仕様
  • Caractéristiques de construction

    • radiateur en acier avec fluide caloporteur
    • tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40x30 mm
    • alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
    • NF Performance**, CA 0,1 (hors FLÈCHE Chrome)
    • NF Performance*** oeil, CA 0,1 sur modèles avec détection de présence
    • câble électrique longueur 1,2m
技術仕様
  • Unique refFLECHE-EG
  • コレクションセットIRSAP heat
  • コレクションBathroom
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • UNSPSC名称Radiators
  • UNSPSC40101801
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • MasterFormat 2014 コード23 82 29
  • MasterFormat 2014 タイトルRadiators

対応地域

ヨーロッパ
フランス