製品の公開
SAX Vertical
SAX Vertical
SAX Vertical
    IRSAP

    SAX Vertical

    Google翻訳”,

    長方形のフォルムが特徴的なSAX Verticalは、スリムなラインを保ちながら、現代のインテリアトレンドにマッチします。モジュール式のヒーターエレメントにより、あらゆる暖房ニーズに対応します。SAX Verticalは、高さ13種類、エレメント数4~40個、熱出力109~3247ワットのラインナップをご用意しています。

    仕様
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with a 20x25 mm rectangular section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    技術仕様
    • Unique refSAX-1-V
    • コレクションセットIRSAP heat
    • コレクションModular Decorative
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators

    対応地域

    ヨーロッパ