製品の公開
ARPA 12_B Electric
ARPA 12_B Electric
    IRSAP

    ARPA 12_B Electric

    Google翻訳”,

    ARPA 12_Bの電気専用バージョンは、標準的な暖房設備の設置が不可能または困難な居住空間に最適なソリューションです。高さは4種類、幅は500mmです。

    仕様
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes made of steel sheet with an 12 mm diameter
      • lateral manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • complete with thermal liquid
      • 1.200 mm long power cable
      • electrical controls in the right manifold
    技術仕様
    • Unique refarpa-12-b-electric
    • コレクションセットIRSAP heat
    • コレクションBathroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators

    対応地域

    ヨーロッパ