製品の公開
ELLIPSIS 30_B
ELLIPSIS 30_B
    IRSAP

    ELLIPSIS 30_B

    Google翻訳”,

    時代を超えて愛される定番アイテム、ELLIPSIS 30_Bタオルウォーマーは、洗練された空間に特に最適です。ELLIPSIS 30_Bは、高さ4種類、幅4種類をご用意しています。オプションの電気抵抗器を取り付けることで、システム電源がオフになっている時間帯でも使用可能です。

    仕様
    • Construction features

      • steel tower warmer radiator
      • horizontal elements featuring elliptical tubes 30x15 mm
      • side manifolds with 30 mm round section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    技術仕様
    • Unique refellipsis-30-b
    • コレクションセットIRSAP heat
    • コレクションBathroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators

    対応地域

    ヨーロッパ