製品の公開
FUNKY_S
FUNKY_S
    IRSAP

    FUNKY_S

    Google翻訳”,

    個性と創造性にあふれた独創的なデザインが、シンプルなラインのタオルウォーマーを形作ります。FUNKY_Sは、そのフォルムに宿るリズムからインスピレーションを得て、自由で汎用性の高いアプローチを実現。どんなバスルームにも馴染み、空間の主役となる存在感を放ちます。高さ3種類、幅2種類をご用意。オプションの電気抵抗器を取り付けることで、電源オフ時でも使用可能です。

    仕様
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring with a 23 mm diameter
      • side round manifolds with a 30 mm diameter
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • 50 mm connection
      • not suitable for installation with a single-pipe system
    技術仕様
    • Unique reffunky-s
    • コレクションセットIRSAP heat
    • コレクションBathroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators

    対応地域

    ヨーロッパ