製品の公開
FUNKY_S Electric
FUNKY_S Electric
    IRSAP

    FUNKY_S Electric

    Google翻訳”,

    FUNKY_S Electricは、スチール製の電気式浴室用タオルウォーマーです。高さは3種類、幅は2種類からお選びいただけます。新開発のWiFi対応電気抵抗器は、本体と同色で提供されます。

    仕様
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring with a 23 mm diameter
      • side round manifolds with a 30 mm diameter
      • complete with thermal liquid
      • power cable, lenght 1200 mm, SCHUKO plug
    技術仕様
    • Unique reffunky-s-electric
    • コレクションセットIRSAP heat
    • コレクションBathroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators

    対応地域

    ヨーロッパ