製品の公開
NOVO
NOVO
NOVO
    IRSAP

    NOVO

    5つ星のうち2.82.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    NOVOは、浴室専用に設計された、卓越した性能を誇るタオルウォーマーです。高さ4種類、幅4種類から選べるため、あらゆるサイズと加熱能力のニーズに対応できます。オプションの電気抵抗器を取り付けることで、電源がオフになっている時間帯でも使用可能です。

    仕様
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring round tubes 25 mm diameter
      • side manifolds with semi-oval section 40x30 mm
      • manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    技術仕様
    • Unique refnovo
    • コレクションセットIRSAP heat
    • コレクションBathroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators

    対応地域

    ヨーロッパ