製品の公開
RELAX OVER POWER
RELAX OVER POWER
RELAX OVER POWER
    IRSAP

    RELAX OVER POWER

    Google翻訳”,

    RELAX OVER POWERは、高い暖房能力を必要とする方向けのRELAXバージョンです。タオルホルダーは、ラジエーターを既に設置した状態で、お好みの高さに調整できるデザインアクセサリーです。RELAXシリーズ全製品には、革新的な隠蔽式油圧接続システムが標準装備されています。

    仕様
    • Construction features

      • radiating panel
      • thread pitch of 50 mm, M24x19
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • this radiator is already fitted for the insertion of the optional thermostat head
    技術仕様
    • Unique refrelax-over-power
    • コレクションセットIRSAP heat
    • コレクションRelax
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators

    対応地域

    ヨーロッパ