製品の公開
STEP_E Electric
STEP_E Electric
STEP_E Electric
STEP_E Electric
STEP_E Electric
    IRSAP

    STEP_E Electric

    Google翻訳”,

    STEP_Eラジエーターは、浴室での最高の快適性を保証するために設計された、3種類のサイズと出力のモデルをご用意しています。主要な暖房源としてだけでなく、放射暖房システムへの統合や、暖房システムが常に設置されているとは限らない別荘にも最適です。下部のスラットには電気抵抗の制御(プッシュ&ラウンド)機能が内蔵されており、ワンタッチで室温を調整できます。

    アントニオ・チッテリオとセルジオ・ブリオシのデザイン

    仕様
    • Construction features

      • flattened pipes in aluminium, 40 mm height
      • long electricity cable: 1.200 mm, lower right side cable outlet, SCHUKO plug
      • II insulation class, IP 24
    技術仕様
    • Unique refstep-e-electric
    • コレクションセットIRSAP heat
    • コレクションBathroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators

    対応地域

    ヨーロッパ