製品の公開
TESI 2
TESI 2
    IRSAP

    TESI 2

    5つ星のうち3.23.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    TESIラジエーターは、あらゆる環境の暖房に最適な、最も機能的でモジュール式かつ洗練されたシステムです。丸みを帯びた形状により事故のリスクを最小限に抑えているため、公共施設、教育機関、学校、病院などにも設置可能です。TESI 2は奥行き65mm、高さは200mmから2500mmまで対応しています。

    仕様
    • Construction features

      • tubes made of 25 mm diameter sheet steel
      • manifolds made of pressed sheet steel
      • elements 45 mm long (element pitch)
      • threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
    技術仕様
    • Unique reftesi-2
    • コレクションセットIRSAP heat
    • コレクションTesi
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-06
    • エディション1
    • 奥行き(mm)65
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators

    対応地域

    ヨーロッパ