製品の公開
TESI Electric
TESI Electric
TESI Electric
TESI Electric
TESI Electric
TESI Electric
TESI Electric
TESI Electric
    IRSAP

    TESI Electric

    Google翻訳”,

    TESI装飾ラジエーターには、外部制御装置で制御可能な電気式バージョン(タイプS)があります。ラジエーターは左右反転可能で、右側と左側を交換できます。TESI 2、TESI 3、TESI 5に対応したこのモデルは、暖房システムへの接続が不可能な場合や、既存のシステムへの統合において、最も機能的なソリューションとなります。

    仕様
    • Construction features

      • pressed sheet steel manifolds
      • 25 mm diameter sheet steel tubes
      • 45 mm long elements (element pitch)
      • complete with thermal liquid
      • The TESI Electric radiator is painted with epoxy powders in all Irsap colours (and RAL out of catalogue)
      • the electric heating element has a digital electronic control with: stop command, chrono, comfort, reduced operation at night, antifreeze.
      • long transparent power cable: 1200 mm, SCHUKO plug
      • single phase power supply 230 V, 50 Hz, Class II, IP24
      • open window detection function
      • The radiator is reversible from right side to left side
    技術仕様
    • Unique reftesi-electric
    • コレクションセットIRSAP heat
    • コレクションTesi
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-16
    • エディション1
    • 奥行き(mm)65
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators

    対応地域

    ヨーロッパ