製品の公開
Bixolan
Isaval

Bixolan

Google翻訳”,
説明: ファサードの装飾と防水のための最高品質のシリコーン樹脂から作られた外装コーティング。表面の通気性を可能にします。コンクリート構造物の保護と修理のための製品とシステムに関する UNE-EN 1504-2 規格に準拠しています。プロパティ: NF DTU 59.1: D2 に準拠した分類。 NF EN 10621 に準拠した分類: E3 V1 W3 A0; NF T 36005 および NF T 30808 に準拠した分類: ファミリー I クラス 10c。真珠光沢効果により、雨水でセルフクリーニングされます。 CO2 拡散に対する高い抵抗性により、効果的な非炭酸バリア。一般的な建材への接着性に優れています。不透明度が高い。;再コーティング可能。セメントモルタル、コンクリート、レンガなどの表面のアルカリ性に耐性があります。風化の悪影響に耐性があります。;水蒸気透過性があり、サポートの蒸散を可能にします。撥水・防雨。フィルムの防カビ塗料防腐剤により、表面にカビや藻の斑点が現れるのを防ぎます。用途: 北/北西に面した壁や非常に湿気の多い場所での湿気による有害な影響を防ぐために特に設計されています。その撥水特性は、水蒸気に対する高い透過性と組み合わされており、壁が「呼吸」できるため、水ぶくれの形成や塗料の剥離が回避されます。このコーティングは、モルタル、単層モルタル、レンガ、コンクリートでコーティングされたファサード、および以前に塗装されたファサードの修復と改修に最適です。
仕様
  • Description: Exterior coating made from maximum quality silicone resin for decorating and waterproofing façades. Allows breathability of the surface. Complies with UNE-EN 1504-2 standard for products and systems for the protection and repair of concrete structures. Properties: Classification pursuant to NF DTU 59.1: D2; Classification pursuant to NF EN 10621: E3 V1 W3 A0; Classification pursuant to NF T 36005 and NF T 30808: Family I Class 10c; Due to the pearlescent effect it is self-cleaned with rainwater.; Effective non-carbonating barrier due to its high resistance to CO2 diffusion.; Good adhesion to common construction materials.; High opacity.; Re-coatable.; Resistant to the alkalinity of the surface, such as cement mortars, concrete, brick, etc.; Resistant to the negative effects of weathering.; Water vapour-permeable, allowing transpiration of the support.; Water-repellent and rainwater-proof.; With anti-mould paint preservative for film, avoids the appearance of fungus and algae spots on its surface. Uses: Especially designed to prevent the harmful effects caused by damp on north/north-west facing walls or in very damp areas. Its water-repellent properties are combined with high permeability to water vapour, which allows the wall to “breathe”, thus avoiding the formation of blistering and detachment of the paint. This coating is ideal for restoring and renovating façades coated with mortar, single-layer mortar, brick and concrete as well as any façades which were previously painted.
技術仕様
  • Unique refbixolan
  • コレクションセットEXTERIOR WALLS & FAÇADES
  • コレクションPROTECTION AND FINISHING
  • タイプ建築資材
  • 公開日2021-07-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルシリコン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Exterior finishing materials
  • UNSPSC3015
  • Uniclass2015コードPr_35_31_22_96
  • Uniclass2015詳細Waterborne masonry paints
  • MasterFormat 2014 コード09 91 13
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Painting
  • OmniClassNumber23-15 21 11
  • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls