このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

H 33/15+10 Graphite Neopor by BASF®

Unique ref.: H-33-15-10-graphite
ブランド名: ISOBLOC
製品ファミリー: STANDARD BLOCKS
製品グループ: WOOD CEMENT PRODUCTS
幅 (mm): 330
高さ (mm): 250
奥行 (mm): 500
公開日: 2020-11-09
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (5)
Formwork wood cement block for load bearing internal/esternal walls. Acoustic Insulation Rw=54 dB, Fire Resistance REI 180, Thermal Trasmittance (wet condition) U=0,282 W/m²K, Thermal Trasmittance (dry condition) U=0,267 W/m²K, Thermal Displacement = -12,90h

Formwork block with internal and external walls made of wood and concrete with density 500 +/- 10% Kg./m3, dry laid, staggered by 1/2 block to be cast on site every six courses, with double horizontal connection groove for concrete. The system includes special pieces such as corner blocks, divisible half block, pillar block, pass block (jolly), floor curb block, height reaching block, veil block.
The blocks follow the regulations currently in force, such as GUIDELINES FOR CONSTRUCTION SYSTEMS WITH BEARING PANELS BASED ON THE USE OF SLATE AND CONCRETE SLABLY REINFORCED CONCRETE CASTED ON SITE - Superior Council of Public Works - July 2011; CE marking in accordance with EN 15498; declaration of performance (DoP) European Regulation 305/2011 on Construction products - 1 July 2013; thermal tests in reference to UNI EN 1745 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10456 standards; acoustic tests with reference to UNI EN ISO 717 - UNI EN ISO 140 - analysis of the level of acoustic insulation of vertical partitions according to the regulations of 05/12/1997 and UNI EN 12354-1: 2002; fire resistance tests on walls loaded according to UNI EN 1365-1: 2002 as per Ministerial Decree 16/02/2007.


主なマテリアル: Cement
副マテリアル: Wood
デザイン: Italy
製作国: Italy

BIMobject カテゴリー: 壁 - 外部壁
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Blocks
UNSPSC コード: 301315
Uniclass 1.4 コード: L322
Uniclass 1.4 詳細: Blocks
OmniClass Number: 23-15 15 21
OmniClass Title: Wall Blocks