製品の公開
NANOFELT Aerogel - Insulating felt made from aerogel
NANOFELT Aerogel - Insulating felt made from aerogel
NANOFELT Aerogel - Insulating felt made from aerogel
NANOFELT Aerogel - Insulating felt made from aerogel
    ISOLCORE

    NANOFELT Aerogel - Insulating felt made from aerogel

    Google翻訳”,
    エアロゲルは、極めて薄い厚みと高い断熱性能を兼ね備えたナノテクノロジーベースの素材です。機械的な固定や特定の熱橋の断熱など、様々な用途に最適です。ロールタイプは屋根や床などの広い面積への使用に適しています。パネルタイプは壁の断熱に最適です。ストリップタイプは、従来の乾式壁工法における金属プロファイルの断熱に最適です。寸法: ロール: 1.5 x 20 m = 30 平方メートル パネル: 100 x 50 cm ストリップ: 100 x 5 cm 厚さ: ロールは 3、6、または 10 mm で利用可能 パネルは 10、20、または 30 mm で、その他のオプションはリクエストに応じて利用可能 ストリップは 10 または 20 mm で、カスタム サイズはリクエストに応じて利用可能 エアロゲルの熱伝導率 λm は 0.015 W/mK で、耐火性クラスは A2 S1 d0 です。真空パネルを使用できない小さな隙間の断熱や、熱橋や機械的固定にも最適です。この材料は、柱、電気ボックス、窓台、窓枠などの重要な領域に合わせてカスタム形状にすることができます。
    仕様
    • It is highly recommended in the construction field for the insulation of:

      -exterior walls;

      -terrace flooring;

      -flat pedestrian rooves;

      -interior walls and ceilings;

      Moreover, it can be used also in the refrigeration field insulating domestic refrigerators, cold rooms and vehicles transporting fresh products.

      The main advantages are the following:

      -its high insulating performances;

      -its flexibility;

      -it is easily to shape;

      -its fire resistance;

      -its thinness;

      -duration of thermal performance 3 times higher than that of traditional insulation;

      -also applicable on buildings subject to landscape, historical, environmental constraints, etc.


    技術仕様
    • Unique refnanofelt
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-07-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ