製品の公開
CLIMAVER Rectangular Reducer to one face in U
ISOVER ES

CLIMAVER Rectangular Reducer to one face in U

Google翻訳”,
ストレートセクション法に準拠したU字型のCLIMAVER長方形レデューサー。外側はクラフト紙とガラスメッシュで補強されたアルミホイルでコーティングされた高密度の非親水性ISOVERグラスウールパネルで、蒸気バリアとして機能します(厚さ: 40mm)とCLIMAVER NETO(厚さ:25mm)、機械的抵抗の高い黒の強化生地を使用。 CLIMAVER PLUS R(厚さ:25mm)の場合、裏地はクラフト紙で補強されたアルミホイルです。
仕様
  • CLIMAVER rectangular reduction to one face in U conformed by ISOVER CLIMAVER NETO, CLIMAVER APTA or CLIMAVER PLUS R Mineral Wool Method consisting of high density ISOVER glass wool rigid panels, coated on the outside with an aluminum foil reinforced with paper Kraft and glass mesh, which acts as a steam barrier, and on the inside face, in the case of CLIMAVER APTA (Thickness: 40mm) and CLIMAVER NETO (Thickness: 25mm), with a reinforced colored glass net fabric Black with high mechanical resistance. In the case of CLIMAVER PLUS R (Thickness: 25mm), the inner lining is an aluminum foil reinforced with kraft paper. Complying with the standard UNE EN 14303 Products Thermal insulation for building equipment and industrial installations with a thermal conductivity of 0.032 to 0.038 W / (m • K), fire reaction class B-s1, d0 and designation code MW-EN 14303 -T5-MV1
技術仕様
  • Unique refCLIMAVER_rectangular_reducer_to_one_face_in_U
  • コレクションセットConductos Climatización
  • コレクションMineral Wool
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-03-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石綿・グラスウール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付