製品の公開
ST:66 Oventilerat tegeltak med lösull [REI30] [48 dB]
ISOVER SE

ST:66 Oventilerat tegeltak med lösull [REI30] [48 dB]

Google翻訳”,
効率的で省スペース、火災および湿気に安全な屋根の建設。持続可能な建物に焦点を当てた一戸建ておよび集合住宅や、屋内で通常の湿気負荷のあるパッシブハウスに適しています。屋根はエアギャップのない木製の梁で設計されており、内側にISOVER Vario Xtra、外側にVEMPRO™R+Underlagstakがあります。スマート可変防湿剤であるISOVERVarioXtraは、相対湿度に適応する耐水蒸気性を備えています。相対湿度が高くなると開封しますので、室内の相対湿度が一定の場所での使用はお勧めしません。この構造は、すべての拡散オープンルーフカバーに使用できます。屋根の膜機能を確保するには、屋根のピッチを少なくとも15度にする必要があります。音響シミュレーションに関連して慎重な評価が行われています。これは、屋根の音の低減が報告された値と異なる可能性があることを意味します。この構造を使用する条件については、www.isover.seを参照してください。
技術仕様
  • Unique refISO_LT_01
  • コレクションセットInsulation System
  • コレクションPitched Roof
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-06-10
  • エディション2
  • 奥行き(mm)358
関連
  • 主なマテリアル断熱材
  • 副マテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515

対応地域

ヨーロッパ